SC-610Harmonic Drive

Caratteristiche tecniche Servo Amplificatori Serie SC-610

Caratteristica Unità SC-610 SC-610 SC-610-7
Alimentazione monoface (+15%, -20%) [VAC] 230
Tensione nominale Bus-DC [VDC]
320
Corrente nominale [Arms] 2.5 5 7.5
Correnta massima (ca. 2.5 sec.) [Arms] 5 10 15
Potenza nominale di uscita [KVA] 1.01 2.17 2.99

Tempo ciclo

(Annello di corrente, velocità, posizione)

[ms] 0.125 / 0.250 / 0.5
Modi operative (configurabili via Software)
 

Controllo di corrente via ingresso analogico +/-10V;

Controllo di velocità via ingresso analogico +/-10V;

Pulse follower passo/direzione (24V);

Seganle per la sincronizzazione master-slave (5V);

Controllo di posizione (modello standard):

16 posizioni selezionaili via 4 ingressi digitali (24V);

Controllo di posizione (modello I/O estesi):

256 posizioni selezionabili via 8 ingressi digitali (24V)

Retroazione   Resolver (2-poli), Encoder Hoperface (sin-cos),  Encoder TTL o Encoder assoluto EnDat
Uscita Encoder   Canali A, B, C standard RS-422
Dimensioni (H x P) [mm] 173 x 152.5
Larghezza(modello standard) [mm] 67.5 92.5 109
Larghezza (modello con espansione I/O) [mm] 84 109 109
Temperatura ambiente ( die funzionamento) [°C] +5 °C - +40 °C
(Fattore di riduzione 2,5%/K at 40°C < T < 50°C)
Peso (modello standard) [Kg] 1.24 2.13 2.19
Note e chiarimenti sulle caratteristiche tecniche

Nuovi prodotti

Leggete per scoprirne di più sulle nostre ultime novità… Avanti

News | Calendario fiere

Newdrive 2011

Numero di Primavera 2011:  
Avanti

Harmonic Drive Youtube Channel Harmonic Drive Xing VDMA (Verband Deutscher Maschinen- und Anlagenbau e.V.)