Harmonic Drive
TorkDrive
I nuovi motori coppia TorkDrive offrono una eccezionale densità di potenza- Essi sono stati progettati specificatamente per applicazioni Direct Drive dove prestazioni dinamiche, precisione e rigidità sono necessità primarie. I motori coppia TorkDrive sono stati progettati per l'integrazione; rotore e statore vengono forniti separatamente. Il nodo di funzionamento è lo stesso di un servo-attuatore. I motori TorkDrive sono forniti con rotore a magneti permanenti e l'avvolgimento è integrato nello statore. L'alta capacità di coppia a bassa velocità è conseguenza dell'elevato numero di poli.
A differenza dei motori convenzionali, i motori coppia devono essee integrati nel progetto della macchina. Ciò significa che i componenti di trasmissione convenzionali come riduttori, viti a ricircolo di sfere o cinghia/puleggia non sono più necessari.Il conseguente risparmio di spazio è un'ulteriore vantaggio dei motori coppia TorkDrive.
I motori coppia TorkDrive sono stati progettati per applicazioni di elevata precisione e per l'integrazione diretta nelle macchine. Per aumentare ulteriormente la densità di potenza è disponibile l'opzione raffreddamento a liquido. Tale ulteriore riduzione del riscaldamento totale della macchina porta ad una ancor maggiore precisione.
Harmonic Drive AG non è solamente fornitore di motori coppia per un'ampia gamma di applicazioni direct drive ma offre anche una consulenza completa per la progettazione e la costruzione di sitemi di azionamento. Possiamo fornire sistemi completi sviluppati internamente che includono sensori, cuscinetti e carcassa.
Vantaggi:
- Elevata capacità di coppia
- Forma compatta
- Albero cavo di grande diamentro
- Elevato rendimento
- Nessun gioco meccanico
- Alta rigidità
- Bassa manutenzione