YukonDriveHarmonic Drive

YukonDrive

Gli efficaci servo-azionamenti YukonDrive costituiscono  un complemento ideale ai precisi servo-attuatori e servo-motori di Harmonic Drive AG. 

YukoDrive è ottimizzato per l'impiego nella gamma di basse e medie potenze ed è adatto per applicazioni a elevata dinamica. 

Vantaggi:

  • Elevata densità di potenza in tre taglie compatte
  • Corrente nominale da 3A a 8A e alimentazione mono-/tri-fase 230 VAC
  • Corrente nominale da 2A a 6,5A e alimentazione trifase da 400 VAC fino a 480 VAC
  • Capacità di sovraccarico fino al 300%
  • Moderne interfacce di comunicazione, es. EtherCAT, SERCOS III
  • Interfacce già consolidate, es. SERCOS II, CANopen, (DS301/DSP402)

Nuovi prodotti

Leggete per scoprirne di più sulle nostre ultime novità… Avanti

News | Calendario fiere

Newdrive 2011

Numero di Primavera 2011:  
Avanti

Harmonic Drive Youtube Channel Harmonic Drive Xing VDMA (Verband Deutscher Maschinen- und Anlagenbau e.V.)

YukonDrive