Harmonic Drive
Serie CPU-H
L’unità CPU-H si distingue soprattutto per il suo grande albero cavo centrale. L’albero cavo può essere impiegato quale foro passante per cavi, alberi, fili saldati, aria compressa, vuoto, lubrificanti, raggi laser, eccetera. Inoltre, quest’unità è dotata di una perfezionata precisione nella riduzione, di maggiori valori massimi di velocità e di un grande cuscinetto d’uscita ad alta rigidità che funge al contempo anche da carter. Grazie alla sua migliorata protezione anticorrosione, l’unità trova impiego anche in ambienti difficili.
Avantaggi Serie CPU-H
- Precisione di trasmissione del riduttore potenziata di fino al 50%
- Cuscinetti dell’attuatore di nuova concezione, ad alta precisione, capacità di carico e rigidità
- Totale protezione anticorrosione
- Guarnizioni Viton, dotate sul cuscinetto dell’attuatore di labbro di tenuta supplementare
- Compatibilità in uscita con le diverse unità della famiglia CPU e CHA
- Gioco zero, alta rigidità torsionale ed eccellente ripetitibilità
- Alta coppia trasmissibile
- Struttura compatta e peso ridotto
- Lunga vita
- Alto rendimento
- Rapido montaggio e semplice inserimento
- Esente da manutenzione grazie alla lubrificazione a vita