CPU-SHarmonic Drive

Serie CPU-S

L’unità CPU-S è dotata di un albero in ingresso che consente diverse varianti di movimentazione, come ad esempio mediante pulegge, ruote dentate, ruote coniche, eccetera.Inoltre, quest’unità è dotata di una perfezionata precisione nella riduzione, di maggiori valori massimi di velocità e di un grande cuscinetto d’uscita ad alta rigidità che funge al contempo anche da carter. Grazie alla sua migliorata protezione anticorrosione, l’unità trova impiego anche in ambienti difficili.

Avantaggi Serie CPU-S
  • Precisione di trasmissione del riduttore potenziata di fino al 50%
  • Cuscinetti dell’attuatore di nuova concezione, ad alta precisione, capacità di carico e rigidità
  • Totale protezione anticorrosione
  • Guarnizioni Viton, dotate sul cuscinetto dell’attuatore di labbro di tenuta supplementare
  • Compatibilità in uscita con le diverse unità della famiglia CPU e CHA
  • Gioco zero, alta rigidità torsionale ed eccellente ripetitibilità
  • Alta coppia trasmissibile
  • Struttura compatta e peso ridotto
  • Lunga vita
  • Alto rendimento
  • Rapido montaggio e semplice inserimento
  • Esente da manutenzione grazie alla lubrificazione a vita

Nuovi prodotti

Leggete per scoprirne di più sulle nostre ultime novità… Avanti

News | Calendario fiere

Newdrive 2011

Numero di Primavera 2011:  
Avanti

Harmonic Drive Youtube Channel Harmonic Drive Xing VDMA (Verband Deutscher Maschinen- und Anlagenbau e.V.)