CSG-2UHHarmonic Drive

Caratteristiche tecniche Serie CSG-2UH

Riduttori per applicazioni specifiche Cuscinetto di uscita
Taglia del riduttore Rapporto Coppia nominale di uscita Coppia di picco massima ripetitiva Coppia di picco istantanea Coppia dinamica ribaltante consentita Permissible dynamic Axial Load Permissible dynamic Radial Load
    [Nm] [Nm] [Nm] [Nm] [N] [N]
14 50 7 23 46 41 3374 2256
80 10 30 61 41 3374 2256
100 10 36 70 41 3374 2256
17 50 21 44 91 64 3207 2148
80 29 56 113 64 3207 2148
100 31 70 143 64 3207 2148
120 31 70 112 64 3207 2148
20 50 33 73 127 91 3511 2354
80 44 96 165 91 3511 2354
100 52 107 191 91 3511 2354
120 52 113 191 91 3511 2354
160 52 120 191 91 3511 2354
25 50 51 127 242 156 5827 3904
80 82 176 332 156 5827 3904
100 87 204 369 156 5827 3904
120 87 217 395 156 5827 3904
160 87 229 408 156 5827 3904
32 50 99 281 497 313 7926 6101
80 153 395 738 313 7926 6101
100 178 433 841 313 7926 6101
120 178 459 892 313 7926 6101
160 178 484 892 313 7926 6101
40 50 178 523 892 450 11242 8652
80 268 675 1270 450 11242 8652
100 345 738 1400 450 11242 8652
120 382 802 1530 450 11242 8652
160 382 841 1530 450 11242 8652
45 50 229 605 1235 686 12174 9368
80 407 918 1651 686 12174 9368
100 459 982 2041 686 12174 9368
120 523 1070 2288 686 12174 9368
160 523 1147 2483 686 12174 9368
50 80 484 1223 2418 759 18393 14155
100 611 1274 2678 759 18393 14155
120 688 1404 2678 759 18393 14155
160 688 1404 2678 759 18393 14155
58 80 714 1924 3185 1180 27409 21091
100 905 2067 4137 1180 27409 21091
120 969 2236 4329 1180 27409 21091
160 969 2392 4459 1180 27409 21091
65 80 969 2743 4836 1860 29371 22602
100 1236 2990 6175 1860 29371 22602
120 1236 3263 6175 1860 29371 22602
160 1236 3419 6175 1860 29371 22602
 
Note e chiarimenti sulle caratteristiche tecniche

Nuovi prodotti

Leggete per scoprirne di più sulle nostre ultime novità… Avanti

News | Calendario fiere

Newdrive 2011

Numero di Primavera 2011:  
Avanti

Harmonic Drive Youtube Channel Harmonic Drive Xing VDMA (Verband Deutscher Maschinen- und Anlagenbau e.V.)

CSG-2UH