Harmonic Drive
Caratteristiche tecniche Serie HFUS-2SH
| Riduttori per applicazioni specifiche | Cuscinetto di uscita | |||||||
| Taglia del riduttore | Diametro foro passante | Rapporto | Coppia di picco massima ripe- titiva | Coppia nomi- nale di uscita | Coppia di picco istantanea | Coppia dinamica ribaltante con- sentita | Carico assiale statico con- sentito | Carico radiale statico con- sentito |
| [Nm] | [Nm] | [Nm] | [Nm] | [N] | [N] | [N] | ||
| 14 | 14 | 50 | 5.4 | 18 | 35 | 74 | 3044 | 2039 |
| 14 | 80 | 7.8 | 23 | 47 | 74 | 3044 | 2039 | |
| 14 | 100 | 7.8 | 28 | 54 | 74 | 3044 | 2039 | |
| 17 | 19 | 50 | 16 | 34 | 70 | 124 | 5468 | 3664 |
| 19 | 80 | 22 | 43 | 87 | 124 | 5468 | 3664 | |
| 19 | 100 | 24 | 54 | 110 | 124 | 5468 | 3664 | |
| 19 | 120 | 24 | 54 | 86 | 124 | 5468 | 3664 | |
| 20 | 21 | 50 | 25 | 56 | 98 | 187 | 7687 | 5150 |
| 21 | 80 | 34 | 74 | 127 | 187 | 7687 | 5150 | |
| 21 | 100 | 40 | 82 | 147 | 187 | 7687 | 5150 | |
| 21 | 120 | 40 | 87 | 147 | 187 | 7687 | 5150 | |
| 21 | 160 | 40 | 92 | 147 | 187 | 7687 | 5150 | |
| 25 | 29 | 50 | 39 | 98 | 186 | 258 | 11504 | 7708 |
| 29 | 80 | 63 | 137 | 255 | 258 | 11504 | 7708 | |
| 29 | 100 | 67 | 157 | 284 | 258 | 11504 | 7708 | |
| 29 | 120 | 67 | 167 | 304 | 258 | 11504 | 7708 | |
| 29 | 160 | 67 | 176 | 314 | 258 | 11504 | 7708 | |
| 32 | 36 | 50 | 76 | 216 | 382 | 580 | 20119 | 13480 |
| 36 | 80 | 118 | 304 | 568 | 580 | 20119 | 13480 | |
| 36 | 100 | 137 | 333 | 647 | 580 | 20119 | 13480 | |
| 36 | 120 | 137 | 353 | 686 | 580 | 20119 | 13480 | |
| 36 | 160 | 137 | 372 | 686 | 580 | 20119 | 13480 | |
| 40 | 46 | 50 | 137 | 402 | 686 | 849 | 22750 | 15243 |
| 46 | 80 | 206 | 519 | 980 | 849 | 22750 | 15243 | |
| 46 | 100 | 265 | 568 | 1080 | 849 | 22750 | 15243 | |
| 46 | 120 | 294 | 617 | 1180 | 849 | 22750 | 15243 | |
| 46 | 160 | 294 | 647 | 1180 | 849 | 22750 | 15243 | |
| 45 | 52 | 50 | 176 | 500 | 950 | 1127 | 40858 | 27375 |
| 52 | 80 | 313 | 706 | 1270 | 1127 | 40858 | 27375 | |
| 52 | 100 | 353 | 755 | 1570 | 1127 | 40858 | 27375 | |
| 52 | 120 | 402 | 823 | 1760 | 1127 | 40858 | 27375 | |
| 52 | 160 | 402 | 882 | 1910 | 1127 | 40858 | 27375 | |
| 50 | 60 | 50 | 245 | 715 | 1430 | 1487 | 42973 | 28792 |
| 60 | 80 | 372 | 941 | 1860 | 1487 | 42973 | 28792 | |
| 60 | 100 | 470 | 980 | 2060 | 1487 | 42973 | 28792 | |
| 60 | 120 | 529 | 1080 | 2060 | 1487 | 42973 | 28792 | |
| 60 | 160 | 529 | 1180 | 2450 | 1487 | 42973 | 28792 | |
| 58 | 70 | 50 | 353 | 1020 | 1960 | 2180 | 46017 | 30831 |
| 70 | 80 | 549 | 1480 | 2450 | 2180 | 46017 | 30831 | |
| 70 | 100 | 696 | 1590 | 3180 | 2180 | 46017 | 30831 | |
| 70 | 120 | 745 | 1720 | 3330 | 2180 | 46017 | 30831 | |
| 70 | 160 | 745 | 1840 | 3430 | 2180 | 46017 | 30831 | |