HFUS-2UHHarmonic Drive

Caratteristiche tecniche Serie HFUS-2UH

Ridutorri per applicazioni specifiche cuscinetto di uscita
Taglia del riduttore Diametro foro passante Rapporto Coppia di picco massima ripetitiva Coppia nomi- nale di uscita Coppia di picco istantanea Coppia dinamica ribaltante con- sentita Carico assiale statico con- sentito Carico radiale statico con- sentito


[Nm] [Nm] [Nm] [Nm] [N] [N] [N]
14 14 50 5.4 18 35 74 3044 2039
14 80 7.8 23 47 74 3044 2039
14 100 7.8 28 54 74 3044 2039
17 19 50 16 34 70 124 5468 3664
19 80 22 43 87 124 5468 3664
19 100 24 54 110 124 5468 3664
19 120 24 54 86 124 5468 3664
20 21 50 25 56 98 187 7687 5150
21 80 34 74 127 187 7687 5150
21 100 40 82 147 187 7687 5150
21 120 40 87 147 187 7687 5150
21 160 40 92 147 187 7687 5150
25 29 50 39 98 186 258 11504 7708
29 80 63 137 255 258 11504 7708
29 100 67 157 284 258 11504 7708
29 120 67 167 304 258 11504 7708
29 160 67 176 314 258 11504 7708
32 36 50 76 216 382 580 20119 13480
36 80 118 304 568 580 20119 13480
36 100 137 333 647 580 20119 13480
36 120 137 353 686 580 20119 13480
36 160 137 372 686 580 20119 13480
40 46 50 137 402 686 849 22750 15234
46 80 206 519 980 849 22750 15234
46 100 265 568 1080 849 22750 15234
46 120 294 617 1180 849 22750 15234
46 160 294 647 1180 849 22750 15234
45 52 50 176 500 950 1127 40858 27375
52 80 313 706 1270 1127 40858 27375
52 100 353 755 1570 1127 40858 27375
52 120 402 823 1760 1127 40858 27375
52 160 402 882 1910 1127 40858 27375
50 60 50 245 715 1430 1487 42973 28792
60 80 372 941 1860 1487 42973 28792
60 100 470 980 2060 1487 42973 28792
60 120 529 1080 2060 1487 42973 28792
60 160 529 1180 2450 1487 42973 28792
58 70 50 353 1020 1960 2180 46017 30831
70 80 549 1480 2450 2180 46017 30831
70 100 696 1590 3180 2180 46017 30831
70 120 745 1720 3330 2180 46017 30831
70 160 745 1840 3430 2180 46017 30831
 
Note e chiarimenti sulle caratteristiche tecniche

Nuovi prodotti

Leggete per scoprirne di più sulle nostre ultime novità… Avanti

News | Calendario fiere

Newdrive 2011

Numero di Primavera 2011:  
Avanti

Harmonic Drive Youtube Channel Harmonic Drive Xing VDMA (Verband Deutscher Maschinen- und Anlagenbau e.V.)

HFUS-2UH