SHG-2UHHarmonic Drive

Caratteristiche tecniche Serie SHG-2UH

Riduttori per applicazioni specifiche Cuscinetto di uscita
Taglia del riduttore Rapporto Coppia di picco massima ripetitiva Coppia nominale di uscita Coppia di picco istantanea Coppia dinamica ribaltante consentita Permissible dynamic Axial Load Permissible dynamic Radial Load


[Nm] [Nm] [Nm] [Nm] [N] [N]
65 80 2743
969
4836
1860 29371 22602
100 2990 1236 6175 1860 29371 22602
120 3263 1236 6175 1860 29371 22602
160 3419 1236 6175 1860 29371 22602
 
Note e chiarimenti sulle caratteristiche tecniche

Nuovi prodotti

Leggete per scoprirne di più sulle nostre ultime novità… Avanti

News | Calendario fiere

Newdrive 2011

Numero di Primavera 2011:  
Avanti

Harmonic Drive Youtube Channel Harmonic Drive Xing VDMA (Verband Deutscher Maschinen- und Anlagenbau e.V.)