Harmonic Drive
Orientación de Paneles de Satélite
Componentes de peso ligero
Circular Spline especial
Wave Generator especial
Diseño especial para lubricación en el espacio
El reductor Harmonic Drive® fue inicialmente creado para aplicaciones aeroespaciales y este sector continúa actualmente aportando nuevas aplicaciones. Su gran ratio de reducción en una sola etapa, diseño compacto y peso ligero hacen del reductor Harmonic Drive® el reductor ideal para las aplicaciones en satélites. Este ejemplo muestra el mecanismo de orientación de los paneles de un satélite de comunicación. El Componente HFUC del actuador se monta en un alojamiento especialmente ligero accionado por un motor sin cuerpo frameless.
El Componente se caracteriza por un diseño especial de Wave Generator sólido y el Flexspline se conecta a la carga por medio de una brida de salida soportada por un estrecho rodamiento de bolas. El Circular Spline ha sido modificada con el fin de facilitar su integración. El hueco central se utiliza para pasar los cables provenientes de los paneles solares permitiendo así cargar las baterías del satélite. El reductor se fabrica en acero inoxidable y utiliza una lubricación especial homologada para el espacio.