Harmonic Drive
Unidad de Control de Posición en Aviación Civil
Componentes ligeros
Los reductores Harmonic Drive® se utilizan muy frecuentemente en aplicaciones de medición. Esta unidad de control de posición para medir la posición de la superficie de las alas en la aviación comercial donde los altos ratios de reducción, la excelente precisión y, sobre todo, el diseño compacto y peso ligero son elementos determinantes a la hora de elegir los reductores Harmonic Drive® por su principio único de funcionamiento.
En este croquis se utiliza un Componente HDUF para accionar dos resolvers sin escobillas. Este tipo de reductor se usa por el limitado requisito de par y, sobre todo, por el limitado espacio disponible. El eje de entrada se conecta, mediante un engranaje cónico, al eje conductor que acciona el control de la superficie. Este eje de entrada se conecta al Wave Generator.
El Circular Spline es el elemento fijo del reductor y el Dynamic Spline se utiliza como elemento de salida para accionar los dos resolvers mediante un engranaje dentado y un piñón separado. El reductor Harmonic Drive® se usa en combinación con el engranaje dentado para reducir el ángulo de rotación del eje de transmisión a un ángulo de menos de 360º a la entrada de los resolvers.
Estos resolvers se montan en paralelo en esta crítica aplicación por motivos de seguridad. El Componente se fabrica en acero inoxidable para evitar la corrosión y utiliza una lubricación específica para bajas temperaturas..