Má¡quina HerramientaHarmonic Drive

Cabezal de Fresadora Pórtico

Diseño especial de caja reductora
Eje de entrada

Las fresadoras de pórtico se utilizan generalmente para producir grandes moldes para plásticos o para elementos de gran tamaño de la industria aeroespacial. La tendencia reciente de mecanizado a gran velocidad hace necesario que este tipo de máquina alcance mayores prestaciones dinámicas así como requisitos de mecanizado de alta precisión. Un mejorado funcionamiento dinámico conlleva minimizar las masas en movimiento. En el caso de las fresadoras pórtico implica el menor tamaño y peso posibles del cabezal (ejes 4º y 5º).

Los reductores Harmonic Drive® suponen una solución eficaz para conseguir este objetivo. Este croquis muestra una reductora especial que incorpora un Componente HFUC y forma parte de un sistema de reducción de doble etapa. Un engranaje sigue al reductor Harmonic Drive®.

En este caso el juego de la etapa del engranaje se elimina gracias a un piñón dividido y precargado mecánicamente. Existen otras alternativas para eliminar el juego; por ejemplo se puede efectuar una precarga eléctrica con dos servoactuadores . Estaremos encantados de asesorarle sobre cuestiones de esta naturaleza si recibimos su consulta.

Nuevos productos

Obtenga más información sobre nuestros productos actuales… siguiente

News | Calendario Ferias

27 BIEMH

Bienal Española de la Máquina-Herramienta: 28 de mayo al 2 de junio de 2012  
siguiente

Harmonic Drive Youtube Channel Harmonic Drive Xing VDMA (Verband Deutscher Maschinen- und Anlagenbau e.V.)