Harmonic Drive
Diseño especial de revolver de herramientas en Fresadora
Rodamiento de salida de gran precisión
Dispositivo exterior de bloqueo
Este diseño del ejemplo muestra el revolver de herramientas especial de una fresadora.
El disco giratorio porta las herramientas para fresar perfiles especiales. Un reductor serie HDGM-B se utiliza para graduar el giro del disco y llevar la herramienta requerida a la posición de eje determinada y acoplarse así al porta-herramientas elegido.
El HDGM-B proporciona una combinación única de gran precisión del reductor y del rodamiento de salida. El rodamiento de salida de 4 puntos de contacto, que se caracteriza por tolerancia de salida de menos de 5 µm, es perfecto para aplicaciones en los ejes rotativos de máquinas de gran precisión.
El anillo exterior del rodamiento también hace de alojamiento de la caja reductora y el Circular Spline, como elemento fijo del reductor, se conecta directamente con él. Este diseño reduce el número de componentes y asegura un bajo error de transmisión angular.
En esta aplicación grandes fuerzas de corte actúan sobre la brida de salida por lo que se utiliza un dispositivo hidráulico de bloqueo para fijarla durante el proceso de fresado. El diseño precedente se basaba en la utilización de un engranaje corona sin fin precargado y un rodamiento con brida, por separado. El nuevo diseño reduce el número de componentes individuales lo que conlleva una reducción de costes significativa a la vez que se mejora la precisión. A su vez permite velocidades de rotación mayores sin incremento de temperatura considerable.