Harmonic Drive
Eje de posicionado en Rectificadora de herramientas
Eje hueco
Lámina Flexible especial
Generador de Onda especial
En las máquinas rectificadoras de herramientas (por ejemplo fresa cortadora) la herramienta se debe girar con gran precisión relativa al disco de rectificado para conseguir perfiles complejos y proporcionar una perfecta superficie de acabado . El elemento clave del eje de posicionado mostrado en el croquis es un Componente Harmonic Drive® especial serie HFUC con un diseño de Flexspline abierto hacia el exterior que permite que el reductor disponga de un gran eje hueco en su interior.
En este ejemplo el eje hueco es utilizado por el mecanismo de fijación para mantener en posición la herramienta durante el proceso de rectificado (no mostrado en el dibujo). La brida especial de sujeción de pieza de salida ISO es soportada por un rodamiento de agujas de gran precisión. Este eje de posicionado también se puede utilizar para rectificado cilíndrico de piezas que requiere grandes velocidades de entrada en el reductor. En este caso el reductor se lubrica con aceite; se monta una junta de laberinto en el lado de entrada para reducir la fricción y evitar así un alto incremento de temperatura.
El reductor se acciona por una correa dentada desde el motor montado en paralelo. Obsérvese cómo el dispositivo inductivo de referencia (medición de la posición de salida) pasa a travé del Circular Spline modificado.