Má¡quina HerramientaHarmonic Drive

Torno multi-husillos

Actuador lineal para compensación del desgaste de la herramienta
Actuador especial
Actuador lineal

Los tornos multi-husillo se utilizan en la producción de grandes series de pequeños elementos como accesorios hidráulicos o remaches. Debido a la tendencia hacia el mecanizado autónomo se necesitan servoactuadores que ajusten automáticamente la máquina. Este diseño muestra un servoactuador lineal especial montado sobre una o varias guías radiales y utilizado para ajustar el desgaste de la herramienta y compensar las variaciones de temperatura de la máquina. Los objetivos básicos son:

  • Conseguir un diseño extremadamente compacto
  • Sellado hermético para poder operar dentro del área de mecanizado
  • capability for micrometre adjustment, while withstanding high axial forces

El reductor Harmonic Drive® resulta ideal para esta aplicación ya que proporciona gran rigidez y gran capacidad de par en dimensiones muy compactas.

El reductor tipo plano serie HDUR se monta sobre un husillo de bolas pre cargado convirtiendo el movimiento de rotación del reductor en un movimiento lineal de gran precisión. El reductor se acciona por un servomotor AC, que también acciona un encoder absoluto multivuelta mediante una correa dentada. Los componentes están incluídos en una carcasa que los protege de las agresiones externas ambientales.

Nuevos productos

Obtenga más información sobre nuestros productos actuales… siguiente

News | Calendario Ferias

27 BIEMH

Bienal Española de la Máquina-Herramienta: 28 de mayo al 2 de junio de 2012  
siguiente

Harmonic Drive Youtube Channel Harmonic Drive Xing VDMA (Verband Deutscher Maschinen- und Anlagenbau e.V.)