Harmonic Drive
Actuador lineal de plegado para el ajuste de rodillos
Actuador especial
Además de las aplicaciones diferenciales en las máquinas de impresión, existen tambíen otras aplicaciones para actuadores especiales de poscionamiento . Este diseño del ejemplo muestra la utilización de un actuador lineal HDPL para el ajuste de los rodillos de una plegadora. El actuador presiona los rodillos entre si con una presión y precisión definidas.
Un rodillo de accionamiento es fijado mientras que el otro se puede mover radialmente por medio de un brazo oscilante al que va unido el actuador lineal. El diseño anterior incorporaba un cilindro neumático para apretar los rodillos unos contra otros y resultaba muy difícil de controlar ya que la presión entre los rodillos no podía definirse con precisión. El HDPL ofrece una solución electromecánica que proporciona un control preciso de la presión.