Harmonic Drive
Mesa de posicionamiento para maquinaria de medición óptica
Rodamiento exterior de precisión
Wave Generator especial
Hoy en día es posible llevar a cabo un control de calidad innovador de piezas simétricas en rotación mediante máquinas para medición sin contacto. El sistema de medición óptica utilizado en estas máquinas escanea el perfil de la muestra sin necesidad de una sonda de contacto con la superficie. Este procedimiento se puede usar para mediciones muy rápidas y precisas de componentes de revolución.
La muestra se coloca en una mesa de posicionamiento que gira durante el proceso de medición. Esta mesa incorpora una caja reductora de precisión HDGM-B que proporciona gran precisión de transmisión y de rodamiento de salida. El perfil de dentado IH del reductor asegura un posicionamiento suave y preciso mientras que el rodamiento exterior de 4 puntos de contacto proporciona excelentes tolerancias geométricas.
Es fundamental que el rodamiento muestre baja pérdida de tolerancia a la salida así como gran precisión de paralelismo y concentricidad para evitar errores en la medición. El reductor es accionado por un motor paso a paso y en este caso el Wave Generator no incluye el acoplamiento Oldham y se fabrica en un diseño especial de baja inercia.