Maquinaria para Inspección y MediciónHarmonic Drive

Reglaje del foco de un microscopio óptico

Componentes tipo plano

Los reductores Harmonic Drive® se utilizan frecuentemente en aplicaciones de precisión de posicionamiento. Este ejemplo inusal de diseño donde el reductor es accionado manualmente permite el reglaje manual del enfoque de un microscopio utilizado para investigaciones médicas y biológicas. El Componente HDUF se puede integrar fácilmente en el foco permitiendo un diseño co-axial muy simple y compacto. La alta precisión del reductor es esencial para tener una alta resolución y un movimiento sin deslizamiento de la mesa donde se porta la muestra a investigar.

El Circular Spline está conectado a la parte exterior del cuerpo del foco. En este caso no hay movimiento relativo entre las diferentes partes del reductor y el Circular Spline, Dynamic Spline y Wave Generator rotan juntos. El reductor gira y se comporta como un acoplamiento dentado transmitiendo el movimiento del foco directamente a la mesa.

El Wave Generator se conecta a la parte interna del foco permitiendo un enfoque más fino. De este modo el reductor disminuye la velocidad, con el Circular Spline fijo mediante la junta de eje, actuando como freno. El Dynamic Spline actúa como elemento de salida accionando el eje de salida conectado a la mesa mediante un sistema de piñón y cremallera.

Nuevos productos

Obtenga más información sobre nuestros productos actuales… siguiente

News | Calendario Ferias

27 BIEMH

Bienal Española de la Máquina-Herramienta: 28 de mayo al 2 de junio de 2012  
siguiente

Harmonic Drive Youtube Channel Harmonic Drive Xing VDMA (Verband Deutscher Maschinen- und Anlagenbau e.V.)