Maquinaria para PapelHarmonic Drive

Actuador de válvulas para cabezal

Actuador especial
Actuador de válvulas

Los reductores Harmonic Drive® son perfectos para su uso en actuadores HDVA como típica aplicación para la regulación de la consistencia de la pulpa de papel en el cabezal de las máquinas de fabricación de papel. El ajuste de la válvula se efectúa mediante un motor paso a paso con retroalimentación de encoder combinado con un Componente Harmonic Drive® serie HDUC. Este reductor garantiza posicionamiento con precisión y sin juego durante toda la vida útil del actuador.

El alojamiento del actuador se fabrica en acero inoxidable y con un sellado especial para proporcionar un índice clase de protección IP 65. Para conseguir una longitud axial corta, el eje de salida se diseña con un soporte de rodamientos a la salida del Flexspline. Como se muestra en el croquis el actuador dispone un volante para permitir un ajuste manual en el caso de desconexión de corriente por fallo.

Nuevos productos

Obtenga más información sobre nuestros productos actuales… siguiente

News | Calendario Ferias

27 BIEMH

Bienal Española de la Máquina-Herramienta: 28 de mayo al 2 de junio de 2012  
siguiente

Harmonic Drive Youtube Channel Harmonic Drive Xing VDMA (Verband Deutscher Maschinen- und Anlagenbau e.V.)