Maquinaria para PapelHarmonic Drive

Actuador Lineal Unidad de Recubrimiento

Actuador especial

Los reductores Harmonic Drive® se pueden utilizar para accionar actuadores lineales en aplicaciones que requieren grandes fuerzas lineales y una precisión excepcional. Una aplicación interesante para este tipo de actuadores la encontramos en la unidad de recubrimiento de una máquina de producción de papel. El actuador lineal se utiliza para la precisión del control del grueso de capa de recubrimiento de barniz aplicada a la superficie del papel. El actuador posiciona la hoja de recubrimiento respecto al papel y así se controla el grosor.

La hoja de recubrimiento se precarga y el actuador debe aplicar fuerzas de ajuste de hasta 10 kN tanto en tensión como en compresión. El dibujo muestra el diseño básico de este actuador especial. Se acciona por un motor paso a paso y la rotación del motor se transmite a un husillo de bolas de precisión vía un Componente serie HDUR especialmente diseñado. El husillo de bolas transforma el movimiento de rotación a la salida del reductor en movimiento lineal de precisión guiado a través de un casquillo de bolas precargado.

El alojamiento de acero inoxidable permite un funcionamiento fiable en ambientes húmedos o químicamente corrosivos. El reductor ha sido especialmente diseñado para proporcionar al actuador características de auto bloqueo, lo que permite un apagado del motor cuando el actuador está en espera, incluso en carga.

Nuevos productos

Obtenga más información sobre nuestros productos actuales… siguiente

News | Calendario Ferias

27 BIEMH

Bienal Española de la Máquina-Herramienta: 28 de mayo al 2 de junio de 2012  
siguiente

Harmonic Drive Youtube Channel Harmonic Drive Xing VDMA (Verband Deutscher Maschinen- und Anlagenbau e.V.)