Harmonic Drive
Ejes de Rotación e Inclinación del cabezal de una cámara
Sub-montaje
Servoactuador de eje huec
La suavidad de funcionamiento y el diseño compacto son características que hacen de los servoactuadores de eje hueco serie FHA un producto ideal para los ejes de rotación e inclinación de cabezales de cámaras. Este ejemplo de diseño muestra una cámara de seguridad utilizada para la observación en límites fronterizos. También se utilizan diseños similares para cubrir eventos deportivos. Los cables de la cámara pasan a través del eje hueco del servoactuador del eje de inclinación (eje 2).
El eje hueco del eje de rotación del servoactuador (eje 1) se usa para los cables de la cámara y para los del servoatuador de inclinación (eje 2). El diseño compacto y peso ligero de los servoactuadotes FHA permiten también su utilización en soportes de cámaras en operaciones de despegue o para plataformas estabilizadas de cámaras montadas en vehículos móviles. Este diseño básico también se utiliza para seguimiento de satélites donde la extremadamente suave y baja velocidad del servoactuador es una gran ventaja añadida.