Concepto de ReductorHarmonic Drive

Ventajas

Excelente Precisión de Posicionamiento y Repetibilidad

Los reductores Harmonic Drive® permiten una precisión de posicionamiento < 1 arcmin. y repetibilidad de arc/seg.

Gran Capacidad de Par

Debido a que la potencia se transmite mediante el contacto de múltiples dientes de engrane Harmonic Drive® ofrece una gran capacidad de par de salida equivalente a los reductores convencionales de doble tamaño y tres veces más de peso.

Juego Cero

Los reductores Harmonic Drive® pueden trabajar con juego cero en el engrane gracias a una precarga natural en el dentado.

Ratios de Reducción en una sola etapa

Con solamente tres elementos y una sola etapa se obtienen ratios entre 30:1 y 320:1.

Alta Eficiencia

Se puede obtener hasta un 85% de eficiencia (Cifras basadas en tests reales eje a eje).

Mínimo Desgaste, Máxima Duración

En los reductores Harmonic Drive® lo dientes entran en contacto con un movimiento puramente radial y tienen una velocidad de deslizamiento nula, incluso a grandes velocidades de entrada.
La fricción entre dientes y el desgaste son despreciables.

Gran Rigidez Torsional

Los reductores Harmonic Drive® muestran una elevada rigidez torsional en todo el rango de velocidad. Las características de rigidez casi lineal garantizan un comportamiento operativo óptimo.

Reversibilidad

Las Unidades Harmonic Drive® son reversibles y se pueden usar como multiplicadores de velocidad en caso de emergencia.

Eje Hueco Central 

Los reductores Harmonic Drive® pueden disponer de un gran eje hueco central por el que se pueden introducir ejes, cables, rayos láser, etc... a través del eje de rotación del reductor simplificando en gran medida los diseños.

Nuevos productos

Obtenga más información sobre nuestros productos actuales… siguiente

News | Calendario Ferias

27 BIEMH

Bienal Española de la Máquina-Herramienta: 28 de mayo al 2 de junio de 2012  
siguiente

Harmonic Drive Youtube Channel Harmonic Drive Xing VDMA (Verband Deutscher Maschinen- und Anlagenbau e.V.)