Harmonic Drive
Harmonic Drive Polymer GmbH
Harmonic Drive Polymer GMBH se estableció en 2004 como resultado de la unión entre Harmonic Drive AG, Limburg, Horst Scholz GmbH & Co. KG y la dirección del Dr.-Ing. Frank Pöhlau. Para el diseño del reductor Harmonic Drive® ofrece muchos años de experiencia, además, el conocimiento de los plásticos de Horst Scholz, un especialista en la precisión y el modelado de la inyección micro-plástica, asegura una fabricación de alta precisión.
Los ingenieros y diseñadores aprecian cada vez más las ventajas del uso de componentes fabricados con termoplásticos. En consecuencia existe un incremento en la demanda de reductores fabricados con este material para aplicaciones donde los componentes de acero no son considerados por sus altos costes de fabricación. La compleja fabricación de los reductores de precisión Harmonic Drive® en acero conlleva un precio más elevado. Con el fin de ofrecer las principales ventajas del principio de funcionamiento y de alcanzar mercados de gran volumen y sensibles a altos costes, los reductores Harmonic Drive® ahora se ofrecen fabricados con termoplásticos.
Harmonic Drive Polymer GmbH
Anna-Ohl-Str. 2
65555 Limburg (Alemania)
Phone +0049 6431/2855-400
Fax: +0049 6431/2855-49400
http://www.hdpolymer.de/
info@hdpolymer.de