ProductoHarmonic Drive

Producto

Harmonic Drive ofrece una amplia gama de productos para todas las aplicaciones requeridas:

El diseño compacto de los Componentes Harmonic Drive sin juego permite una integración directa en las máquinas ahorrando mucho espacio. Se encuentran disponibles en varios tamaños y con muchas variantes.


Las Unidades Harmonic Drive están equipadas por un Componente y un rodamiento externo de gran capacidad de carga y han sido diseñadas especialmente para ser integradas en máquina.


El elemento básico de las Cajas Reductoras Harmonic Drive es un Componente con alojamiento para brida o eje como montaje exterior.


Los Reductores Planetarios Harmonic  comprenden 3 variantes con diferentes precisiones con el fin de satisfacer las demandas cuyas aplicaciones requieran ratios inferiores a 50:1.


Los servomotores, servoactuadores y controladores Harmonic Drive  proporcionan precisión de movimiento y gran capacidad de par además de un diseño muy compacto, por lo que se utilizan en aplicaciones con grandes requerimientos.


Ofrecemos soluciones específicas para cada cliente en una gran variedad de configuraciones para movimiento tanto lineal como rotativo


Nuevos productos

Obtenga más información sobre nuestros productos actuales… siguiente