Actuadores especialesHarmonic Drive

Actuadores especiales

Como una nueva opción la serie FHA-EC de servoactuadores AC de eje hueco ofrece un sistema de servo con encoder absoluto tipo ECN-113, del Dr. Johannes Heidenhain GmbH, conectado a la brida de salida mediante una prolongación del eje hueco, lo que permite medir la posición absoluta del reductor a su salida.


Como una nueva opción la serie FHA-AS de servoactuadores AC de eje hueco viene dotada de un sensor de aceleración según el principio Ferraris. Unido a un controlador adecuado , su mecánica perfecta y precisión de transmisión altamente mejorada permite utilizarlo en las aplicaciones más exigentes.


El servoactuador de válvula serie HDVA está compuesto por un motor paso a paso y un reductor de precisión Harmonic Drive® integrados en un alojamiento de acero inoxidable. La información se obtiene vía el encoder del motor o mediante un potenciómetro exterior.


El servoactuador especial personalizado de la serie HDPL fue especialmente diseñado para la unidad de corte de una máquina de papel. Se puede utilizar en aplicaciones que requieran grandes fuerzas lineales y precisión excepcionalmente alta.


El servoactuador especial personalizado de la serie HDPL-C satisface con gran precisión tareas particulares de posicionamiento. Consiste de un servomotor AC, un reductor Harmonic Drive®, un husillo de bolas de precisión así como un sistema de medición absoluto con interface SSI.


Nuevos productos

Obtenga más información sobre nuestros productos actuales… siguiente

News | Calendario Ferias

27 BIEMH

Bienal Española de la Máquina-Herramienta: 28 de mayo al 2 de junio de 2012  
siguiente

Harmonic Drive Youtube Channel Harmonic Drive Xing VDMA (Verband Deutscher Maschinen- und Anlagenbau e.V.)

Actuadores especiales