Harmonic Drive
Serie HDPL-C
Los actuadores lineales Harmonic Drive® serie HDPL-C son perfectos para aplicaciones que exijan posicionamiento de cargas elevadas con gran precisión. Pueden ejercer fuerzas de tensión y compresión de hasta ± 10000 N con una repetibilidad de 1 µm. Integran componentes de transmisión de gran calidad que permiten un posicionamiento de juego cero sobre una carrera de 33 mm. Se utilizan , por ejemplo, en motorizaciones de ajuste fino radial en tornos con cabezal múltiple.