Harmonic Drive
Cajas Reductoras
Los Cajas Reductoras Harmonic Drive incluyen siempre un reductor tipo Componente de Harmonic Drive e integran un rodamiento en la salida. Todas la Cajas Reductoras Harmonic Drive ofrecen las mismas ventajas que los reductores tipo Componente o Unidad: Juego cero, excelente precisión, compacidad, gran eficiencia y larga vida útil. La integración del rodamiento a la salida permite un gran capacidad de par de vuelco asi como una gran rigidez. Ello hace que no sea necesaria la integración de otro rodamiento adicional exterior y permite ahorrar costes y un más compacto diseño.Las Cajas Reductoras Harmonic Drive se entregan con lubricación por grasa y libre de mantenimiento. Las inmejorables características de las últimas generaciones de reductores Harmonic Drive hace que las Cajas Reductoras sean la elección más apropiada para las aplicaciones altamente dinámicas.
La serie PMG de las Cajas Reductoras está disponible en 2 diferentes versiones -con entrada de eje o conexión directa a motor del cliente. Todas las Cajas Reductoras de la serie PMG son suministradas con salida eje y rodamiento exterior integrado.
Las Cajas Reductoras de la serie CSF-Mini integran los últimos desarrollos mecánicos de Harmonic Drive, incrementando la capacidad de carga, reducción de tamaño e incremento de rigidez torsional. Están disponibles en 6 variantes para una total flexible integración. Estas variantes permiten eje o brida para la entrada y/o salida asi como diferentes carcasas para la Caja Reductora; la salida de la Caja Reductora puede ser brida o eje; la entrada de la Caja Reductora puede ser eje o versión de adaptación directa al motor. Existen dos tipos de configuración de carcasa de la Caja Reductora.
Todas la Cajas Reductoras de Harmonic Drive son fabricadas con la calidad y precisión predeterminada para todos lol productos Harmonic Drive