CSF-MiniHarmonic Drive

Serie CSF-Mini

La nueva Serie CSF-Mini de Cajas Reductoras ha sentado precedente en cuanto a tamaño, precisión y comportamiento.

En la Serie CSF-Mini de Cajas Reductoras se usan por primera vez Componentes HFUC para estandarizar la producción. En comparación con los Componentes HDUC, utilizados actualmente en la serie Mini de Cajas Reductoras, los HFUC no sólo son más compactos, más precisos y con mayor capacidad de par y rigidez torsional, sino que permiten velocidades de entrada mayores. Gracias al nuevo ratio 30:1 las Cajas Reductoras CSF-Mini disponen de mayor velocidad de salida.

Un rígido rodamiento exterior de bolas de 4 puntos de contacto ha sido específicamente desarrollado para la brida de salida. Debido a ello el elemento de salida puede disponer opcionalmente de brida o eje. La acometida puede realizarse vía eje o como alternativa con acople directo de motor.

Ventajas

  • Diseño muy compacto
  • Reductor con juego cero, gran capacidad de par, límites de velocidad mayores y precisión y rigidez torsional optimizadas
  • Rodamiento rígido exterior de bolas de 4 puntos de contacto, con opción de eje de salida o brida
  • Flexibilidad de opciones de montaje en entrada y salida
  • Muy ligeras, idóneas para aplicaciones que requieren escaso peso 

Nuevos productos

Obtenga más información sobre nuestros productos actuales… siguiente