Harmonic Drive
Componentes CPL
Los componentes CPL se basan en los probados y conocidos componentes HFUC. En comparación con los componentes HFUC, que ya cuentan con una muy buena relación entre su peso ligero y gran transmisión de par, los CPL han sido mejorados mediante un diseño esmerado de su sección y gracias a la eliminación de material para reducir su peso hasta un 50%. Además el momento de inercia también se ha reducido en un 40%.
Los componentes CPL también disponen de un Generador de Onda modificado que permite un eje hueco de mayor diámetro en comparación con los componentes HFUC. El diámetro interno de la Lámina Flexible también ha sido incrementado mediante el uso de tornillos de menor diámetro en combinación con la probada junta EKagrip.
Los componentes de peso ligero CPL han sido diseñados para su utilización particular en aplicaciones donde un gran ratio peso-par es requerido.
Ventajas:
- Peso muy ligero
- Gran capacidad de par
- Diseño compacto
- Altos ratios de reducción en una sola etapa
- Gran rigidez torsional
- Juego cero
- Larga vida útil
- Alta eficiencia
- Instalación sencilla
- Rápido montaje