Harmonic Drive
Serie CSD
La característica clave de la nueva serie de Componentes CSD de Harmonic Drive es la reducción de longitud axial en casi un 50% en comparación con la actual serie HFUC. Esto permite el diseño de mecanismos y mesas de posicionamiento especialmente compactos. También es posible el diseño con eje hueco.
Ventajas
- Diseño muy compacto, longitud axial reducida
- Peso ligero
- Eje hueco opcional
- Excelente precisión de posicionamiento y repetibilidad
- Altos ratios de reducción en una sola etapa
- Juego cero
- Alta eficiencia