Harmonic Drive
Serie HFUS
Harmonic Drive desarrolló la nueva serie de Componentes HFUS-2A basándose en la serie HFUC-2A. Las características técnicas de ambas son casi idénticas. La mayor diferencia estriba en la forma de la lámina flexible: en los HFUS la lámina flexible se abre hacia fuera permitiendo que el reductor tenga un gran eje hueco pasante. Los Componentes HFUS son utilizados en las Unidades con eje hueco HFUS-2UH, en las Unidades HFUS-2UJ con eje maciza y las Unidades Simples HFUS-2SO/-2SH.
Además de la versión estándar los Componentes HFUS-2A se encuentran disponibles en una versión especial con un diámetro exterior similar al de la lámina flexible. Se recomienda la utilización de la versión estándar ya que tiene plazos de entrega menores.
Ventajas
- Eje hueco opcional con un gran diámetro interior
- Gran capacidad de par
- Excelente precisión de posicionamiento y repetibilidad
- Diseño compacto
- Altos ratios de reducción en una sola etapa
- Alta rigidez torsional
- Juego cero
- Alta eficiencia