Harmonic Drive
Serie HPG
Gracias a la utilización de la Lámina Flexible en los Reductores Planetarios se obtiene un juego < 1 arc/min sin la necesidad de mecanismos de ajuste adicionales que hasta ahora habían sido determinantes para reducir el juego. Los engranajes rígidos de los planetarios convencionales conllevan pares de deslizamiento, aumento del ruido y pérdida de rendimiento. Para evitar estos problemas la nueva Serie HPG dispone de una Lámina Flexible con dentado interior resultado de varios años de experiencia de Harmonic Drive en este tipo de Componentes de espesor reducido. La lámina Flexible asegura la reducción del juego y la distribución uniforme de la carga.
Ventajas
- Juego < 1 arcmin
- Gran rigidez
- Alto rendimiento
- Repetibilidad < 20 arc/seg
- Montaje simple del motor