Harmonic Drive
módulo rotativo CobraDrive
La descentralización de las tecnologías de transmisión contribuye significativamente al ahorro en la instalación, utilización y reparaciones. Los principales retos en el futuro son el ahorro de energía, eficiencia, ahorro de tiempos y mejoras de calidad.Los sistemas de descentralización de la transmisión pueden proveer más efectividad de planificación y utilización, mejora de rendimiento y mayor productividad y eficiencia.
Con el nuevo CobraDrive, Harmonic Drive AG trae al mercado un nuevo sistema de actuador que combina las ventajas de la tecnología Harmonic Drive® con las ventajas de la descentralización del control. La precisión de los reductores Harmonic Drive® ha perfectamente combinado con el gran dinamismo de los servo motores AC. Están diseñados para espacios reducidos y son extemadamente precisos y fiables. Perfectos para ulilización en aplicaciones de posicionamiento.
Ventajas
- Servoactuador de precisión y juego cero
- Gran eje hueco
- Compacto y ligero
- Preciso y rodamiento de gran capacidad a la salida
- Servo controlador integrado
- Comunicación CAN-bus o PROFIBUS-DP
- Conexión limitadoras y de referencia vía módulo externo