Harmonic Drive
Serie FFA-A/-B
La serie de servoactuadores FFA-A/-B combina la reducción de precisión de Harmonic Drive con los servo motores AC y un diseño muy compacto. La serie FFA-A/-B se encuentra disponible con pares máximos de salida de 10 a 1800 Nm y ratios estándar de reducción desde 50:1 a 160:1 que proporcionan velocidades máximas de salida de hasta 130 rpm. También disponible en combinación con el servo controlador digital SC-610 para control de intensidad, velocidad o posición.
Ventajas
- Diseño compacto
- Baja inercia
- Opción de resolver, encoder incremental o encoder absoluto
- Compatible con gran variedad de servo drives como, por ejemplo, Simodrive/Simovert, Indradrive
- Repetibilidad < ± 5 arcseg
- Capacidad de par hasta 1800 Nm
- Velocidad de salida hasta 80 r.p.m
- Disponible en 5 tamaños con ratios 50:1 o 100:1
- Disponible con la serie de servocontroladores SC-610