FHA-CHarmonic Drive

Serie FHA-C

La serie digital FHA-C de servoactuadores AC con eje hueco, que combina la precisión de la reductora Harmonic Drive con servo motores AC altamente dinámicos, ofrece cualidades únicas que los reductores y servomotores convencionales no han logrado reunir . Muy utilizados y demandados en aplicaciones de servo sistemas industriales, proporcionan precisión en el control del movimiento y gran capacidad de par en un diseño muy compacto. Un encoder con señal de salida sinusoidal compatible HIPERFACE® o Siemens proporciona la información de posicionamiento para la serie de servoactuadores FHA con encoder seno/coseno . El servoactuador es compatible con una gran variedad de controladores digitales del mercado como SINAMICS®, SIMODRIVE®, SIMOVERT-MASTERDRIVES o NUM MDLU. 

Junto al servoactuador FHA, Harmonic Drive AG ofrece el servocontrolador digital SC-610 para control de intensidad, velocidad o posición.

Ventajas
  • Actuador de precisión juego cero
  • Eje hueco desde 18 mm hasta 45 mm
  • Precisión de transmisión < 60 arcseg
  • Repetibilidad < ± 6 arcseg
  • Motor de eje hueco AC conmutación seno
  • Devanado de motor para 320/600 VDC
  • Monitorización de la temperatura del devanado por sensor de temperatura • Mayor par máximo
  • Rodamiento de rodillos cruzados de gran rigidez y alta capacidad de carga
  • Encoder Seno/Coseno compatible con SINAMICS®, SIMODRIVE® y SIMOVERT MASTERDRIVES MC
  • Encoder HIPERFACE® para operar con el servocontrolador de HD SC-610 o con variedad de servocontroles (NUM, CT, Kollmorgen-Seidel, Elau, etc.)
  • Precisión de control incluso a baja velocidad
  • En comparación con la serie predecesora FHA-B, la nueva serie FHA-C dispone de las siguientes características:
  • Mayor par máximo
  • Diseño más compacto
  • Mayor rigidez torsional
  • Mayor velocidad máxima

Nuevos productos

Obtenga más información sobre nuestros productos actuales… siguiente