FPAHarmonic Drive

 Serie FPA 

La serie FPA combina la reducción de precisión de Harmonic Drive y servomotores AC en un diseño muy compacto.

Se encuentran disponibles con pares máximos de salida de hasta 300 Nm y ratios desde 21:1 hasta 33:1 así como velocidades máximas de salida de hasta 1111 rpm. También disponible en combinación con el servocontrolador digital SC-610 para control de intensidad, velocidad o posición. Estos controladores están preparados para 320V-DC-bus y para usarse con resolver o retroalimentación EnDat.

Ventajas
  • Diseño compacto
  • Velocidad de salida máxima
  • Baja inercia
  • Bobinado de motor para 320/560 VDC (variantes L-/H-)
  • Resolver, encoder incremental o encoder absoluto
  • Compatible con gran variedad de servodrives actuales como Simodrive/Simovert, Indradrive
  • Par hasta 300 Nm
  • Velocidad de salida hasta 1111 rpm
  • Disponible en 3 tamaños con ratio 21 o 33
  • Disponible en 1 tamaño con ratio 9, 21, 37 o 45
  • Disponible con servocontroladores serie SC-610

Nuevos productos

Obtenga más información sobre nuestros productos actuales… siguiente