LynxDriveHarmonic Drive

Serie LynxDrive

La serie de servoactuadores LynxDrive combina el reductor de precisión de Harmonic Drive con los servomotores AC unipolares en un diseño muy compacto. La serie LynxDrive se encuentra disponible con pares máximos de salida de 27 a 647 Nm y ratios estándar de reducción desde 30:1 a 160:1 que proporcionan velocidades máximas de salida de hasta 217 rpm. También disponible en combinación con el servocontrolador digital SC-610 para control de intensidad, velocidad o posición.

Ventajas:

  • Tamaño 20 / 32 / 40
  • Ratio 30 / 50 / 80 / 100 / 120 /160
  • Par máximo desde 27 Nm hasta 647 Nm
  • Velocidad máxima hasta 217 rpm
  • Rodamiento exterior de rodillos cruzados
  • Compatibilidad mecánica con la anterior serie FFA-A/B
  • Motor síncrono con devanado concentrado
  • Motor desde 230VAC hasta 400VAC
  • Protección anticorrosión según norma DIN 50021 / IEC 68-2-11
  • Conectores orientables
  • Clase de Protección IP65
  • Interfaz de comunicación universal para RESOLVER,encoder
  • HIPERFACE, encoder incremental o encoder EnDat
  • Freno opcional

 

Nuevos productos

Obtenga más información sobre nuestros productos actuales… siguiente