Harmonic Drive
Serie PMA
La serie PMA de servoactuadores DC-Mini está conformada por una caja reductora Harmonic Drive en tamaño mini o super mini combinada con un servomotor DC y dispositivo de retroalimentación. Todos los tamaños se encuentran disponibles con un encoder incremental. Los tamaños 8, 11 y 14 también se ofertan con freno opcional. Las características más destacadas de estos actuadores son:
Ventajas
- Posicionamiento juego cero in aplicaciones de baja potencia
- Fácil y disponible adaptación a servocontroladores mediante la información de un encoder incremental
- 12V/24V DL
- Conformada por un mini motor DC y una reductora de precisión
- Rango de par hasta 20 Nm
- Rango de velocidad hasta 180 rpm
- Repetibilidad < 1 arc/min
- Disponible en 4 tamaños con ratios entre 50:1 - 110:1; con encoder