RSFHarmonic Drive

Datos Serie RSF Supermini

Servo actuator Output Bearing
Size Ratio Maximum output torque Maximum output speed Motor terminal voltage Permissible axial load Permissible radial load Weight
    [Nm] [min-1]
[VAC] [N] [N] [g]
3 B 30 0,13 333 18
130
36
31
50 0,21 200
100 0,30 100
5 A 30 0,5 333
270
90
66
50 0,9 200
100 1,4 100
5 A mit Bremse 30 0,5 333
270
90
86
50 0,9 200
100 1,4 100
8B 30 1,8 200
98
196
300
50 3,3 120
100 4,8 60
11B 30 4,5 200
196
245
500
50 8,3 120
100 11 60
14B 30 9 200
392
392
800
50 18 120
100 29 60

Nuevos productos

Obtenga más información sobre nuestros productos actuales… siguiente

News | Calendario Ferias

27 BIEMH

Bienal Española de la Máquina-Herramienta: 28 de mayo al 2 de junio de 2012  
siguiente

Harmonic Drive Youtube Channel Harmonic Drive Xing VDMA (Verband Deutscher Maschinen- und Anlagenbau e.V.)

RSF