Harmonic Drive
Serie RSF
Los Servoactuadores serie RSF-Mini, que combinan la precisión de las cajas reductoras Serie CSF con servomotores AC, ofrecen cualidades únicas que los servomotores convencionales no han logrado reunir . Muy utilizados y demandados en aplicaciones de servo sistemas industriales, proporcionan precisión en el control del movimiento y gran capacidad de par en un diseño muy compacto. Los Servomotores sinusoidales AC proporcionan suavidad en la transmisión de par en una amplio rango de velocidades sin mostrar desgaste en las escobillas , no como los motores DC. Los encoders, montados directamente en el eje del motor, proporcionan la información de posicionamiento. El reductor de juego cero Harmonic Drive se fabrica con grasa especial para asegurar una larga vida útil con el mínimo mantenimiento.
Ventajas:
- Diseño extremadamente compacto y ligero
- Servomotor AC libre de mantenimiento y sin escobillas
- Reductor Harmonic Drive de juego cero
- Rodamiento de bolas de gran rigidez de contacto
- Freno de emergencia opcional para el tamaño RSF-5A
- Síncrono con devanado de único polo