RSFHarmonic Drive

Serie RSF

Los Servoactuadores serie RSF-Mini, que combinan la precisión de las cajas reductoras Serie CSF con servomotores AC, ofrecen cualidades únicas que los servomotores convencionales no han logrado reunir . Muy utilizados y demandados en aplicaciones de servo sistemas industriales, proporcionan precisión en el control del movimiento y gran capacidad de par en un diseño muy compacto. Los Servomotores sinusoidales AC proporcionan suavidad en la transmisión de par en una amplio rango de velocidades sin mostrar desgaste en las escobillas , no como los motores DC. Los encoders, montados directamente en el eje del motor, proporcionan la información de posicionamiento. El reductor de juego cero Harmonic Drive® se fabrica con grasa especial para asegurar una larga vida útil con el mínimo mantenimiento.

Ventajas:
  • Diseño extremadamente compacto y ligero
  • Servomotor AC libre de mantenimiento y sin escobillas
  • Reductor Harmonic Drive® de juego cero
  • Rodamiento de bolas de gran rigidez de contacto
  • Freno de emergencia opcional para el tamaño RSF-5A
  • Síncrono con devanado de único polo

Nuevos productos

Obtenga más información sobre nuestros productos actuales… siguiente

News | Calendario Ferias

27 BIEMH

Bienal Española de la Máquina-Herramienta: 28 de mayo al 2 de junio de 2012  
siguiente

Harmonic Drive Youtube Channel Harmonic Drive Xing VDMA (Verband Deutscher Maschinen- und Anlagenbau e.V.)

RSF