Harmonic Drive
Dimensión TorkDrive
| Stator | Rotor | ||||||||
| Versión | Tamaño | Diá-metro ex-terior | Diámetro exterior in-cluyendo camisa de refri-geración (según la aplica-ción) | Diá-metro in-terior | Longitud del núcleo laminado | Longitud incluyendo los devanados | Diá-metro ex-terior | Diá-metro in-terior | Longitud del núcleo laminado |
| mm | mm | ||||||||
| 100 | 100−30 |
100 |
120 |
75 |
30 | 62 |
73,2 |
≤52 |
31 |
| 100−50 | 50 | 82 | 51 | ||||||
| 100−70 | 70 | 102 | 71 | ||||||
| 140 | 140−30 |
140 |
156 |
90 |
30 | 68 |
88,3 |
≤65 |
31 |
| 140−50 | 50 | 88 | 51 | ||||||
| 140−70 | 70 | 108 | 71 | ||||||
| 210 | 210−30 |
210 |
227 |
170 |
30 | 85 |
168 |
≤140 |
31 |
| 210−50 | 50 | 105 | 51 | ||||||
| 210−70 | 70 | 125 | 71 | ||||||
| 290 | 290-30 |
290 |
310 |
235 |
30 | 85 |
233,6 |
≤206 |
31 |
| 290−50 | 50 | 105 | 51 | ||||||
| 290−70 | 70 | 125 | 71 | ||||||
| 370 | 370−30 |
370 |
402 |
300 |
30 | 90 |
297,8 |
≤266 |
31 |
| 370−50 | 50 | 110 | 51 | ||||||
| 370−70 | 70 | 130 | 71 | ||||||
Stator
Rotor