TorkDriveHarmonic Drive

TorkDrive

Los nuevos motores de par TorkDrive ofrecen una excepcional densidad de potencia. Han sido específicamente diseñados para aplicaciones de transimisión directa donde son necesarias la precisión, rigidez y capacidad dinámica. Los motores TorkDrive se diseñan como accionamientos integrados; el rotor y el estátor se entregan por separado. El modus operandi es idéntico al de un servoactuador. Los motores TorkDrive tienen imanes permanentes en el rotor y con el devanado integrado en el estátor. El gran número de polos del estator dan como resultado un par motor con la máxima capacidad de par posible a bajas velocidades.
Contrariamente a los motores convencionales, los motores par deben estar integrados en el diseño de la máquina. Esto significa que ya no son necesarios elementos como la caja reductora, husillos de bolas o transmisión por correa. Este ahorro de espacio supone una ventaja más del motor par TorkDrive.
La serie de motor par TorkDrive se ha diseñado para aplicaciones de gran precisión e integración directa en máquina. Para densidades de potencia todavía mayores existe un sistema de refrigeración opcional. Esta reducción adicional del calor total en la máquina conlleva un aumento en la precisión.
Harmonic Drive AG no solo suministra motores par para una gran variedad de aplicaciones de transmisión directa sino que ofrece asesoramiento completo para el diseño y fabricación de sistemas de accionamiento completos. Podemos suministrar sistemas completos desarrollados en nuestras instalaciones, incluyendo sensores, rodamientos y carcasas.


Ventajas:

  • Gran capacidad de par
  • Forma compacta
  • Gran eje hueco
  • Alta eficiencia
  • Juego cero
  • Gran rigidez
  • Sin apenas mantenimiento



Nuevos productos

Obtenga más información sobre nuestros productos actuales… siguiente

News | Calendario Ferias

27 BIEMH

Bienal Española de la Máquina-Herramienta: 28 de mayo al 2 de junio de 2012  
siguiente

Harmonic Drive Youtube Channel Harmonic Drive Xing VDMA (Verband Deutscher Maschinen- und Anlagenbau e.V.)

TorkDrive