Harmonic Drive
YukonDrive
Los potentes Servocontroladores YukonDrive son el complemento ideal para los servodrives y servomotores de precisión de Harmonic Drive AG.
El funcionamiento del YukonDrive está optimizado para usos con rango bajo y medio de potencia y especialmente diseñado para movimientos altamente dinámicos.
Ventajas:
-
Máxima densidad de potencia en 3 diseños compactos
-
Desde 3A hasta 8A de intensidad nominal a 1/3 x 230 VAC
-
Desde 2A hasta 6,5A de intensidad nominal a 3 x 400 VAC hasta 480 VAC
-
Capacidad de sobrecarga de hasta 300%
-
Ejemplos de comunicación: EtherCAT, SERCOS III
-
Probadas comunicaciones como SERCOS II, CANopen (DS301/DSP402)