CPU-SHarmonic Drive

Serie CPU-S

La Unidad CPU-S se caracteriza por su eje de entrada soportado por rodamientos en su interior lo que permite que las poleas para transmisión por correas y los engranes rectos y cónicos se monten directamente en el eje de entrada sin necesidad de rodamientos adicionales. Además esta Unidad muestra una precisión mejorada, mayor velocidad máxima de rotación y un gran rodamiento exterior, rígido y de precisión , que hace también la función de alojamiento. Su mejorada protección anticorrosión permite su uso incluso en ambientes extremos.

Ventajas
  • Precisión de transmisión mejorada hasta un 50%
  • Nuevo desarrollo de rodamiento externo extremadamente preciso y de gran rigidez y capacidad
  • Total protección anticorrosión.
  • Juntas de eje de Vitón, con adicionales labios de protección, para el rodamiento externo
  • Compatibilidad externa con las Series CPU y CHA
  • Juego cero, gran rigidez torsional y excelente repetibilidad
  • Gran capacidad de par
  • Diseño compacto y peso ligero
  • Larga vida útil
  • Gran eficiencia
  • Rápido montaje y sencilla instalación
  • Libre de mantenimiento y lubricado con grasa de por vida

Nuevos productos

Obtenga más información sobre nuestros productos actuales… siguiente

News | Calendario Ferias

27 BIEMH

Bienal Española de la Máquina-Herramienta: 28 de mayo al 2 de junio de 2012  
siguiente

Harmonic Drive Youtube Channel Harmonic Drive Xing VDMA (Verband Deutscher Maschinen- und Anlagenbau e.V.)

CPU-S